Bois

Palonnier à ventouse VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de plaques de verre en tout confortVidéo 064

Palonnier à ventouse VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de plaques de verre en tout confort
Palonnier à ventouse VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de plaques de verre en tout confort

Le palonnier à ventouse VacuMaster Window Comfort permet de manipuler en tout confort des plaques de verre et des fenêtres pesant jusqu'à 300 kg. Les pièces peuvent être tournées électriquement de 90° vers la droite, ce qui permet, entre autres, de poser des plaques de verre dans des cadres de fenêtres. La variante Comfort se constitue du modèle de base VacuMaster Window Basic, complété par une unité de commande "High-End", une électrovanne avec actionnement d’arrêt du vide à 2 mains et un générateur de vide régulé. Le palonnier à ventouses est commandé par un seul opérateur. Le système de manipulation est combiné à une poutre roulante en aluminium SRA qui, avec des dimensions de 25 500 mm x 5 500 mm (longueur x largeur), couvre une surface de travail considérable.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois