Bois

Tube de levage par le vide JumboErgo avec ventouses grande surface pour la manipulation aisée de pièces évidéesVidéo 121

Tube de levage par le vide JumboErgo avec ventouses grande surface pour la manipulation aisée de pièces évidées
Tube de levage par le vide JumboErgo avec ventouses grande surface pour la manipulation aisée de pièces évidées

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse grande surface FM. Celle-ci est dotée d'une mousse spéciale, qui assure une étanchéité optimale au niveau des évidements sur la surface des pièces. Les tubes de levage par le vide réalisent le processus de préhension de même que le processus de levage exclusivement à l'aide du vide. L'utilisation d'un palan à chaîne supplémentaire n'est pas nécessaire. L'élément de commande ergonomique fonctionne de façon similaire à une poignée de moto : l'abaissement de la charge est réalisé en « mettant les gaz », le levage de la charge en « enlevant les gaz ». Le dispositif de levage à ventouses est utilisé en combinaison avec la potence sur colonne SK de Schmalz. Avec sa flèche en aluminium, la potence sur colonne séduit par sa souplesse.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois