Bois

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de pièces usinées à l'aide d'une ventouse grande surfaceVidéo 100

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de pièces usinées à l'aide d'une ventouse grande surface
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de pièces usinées à l'aide d'une ventouse grande surface

Le tube de levage par le vide JumboErgo vous permet de manipuler rapidement et ergonomiquement des pièces usinées présentant des creux. Le tube de levage est équipé d'une ventouse double composée de deux ventouses grande surface. Les deux ventouses peuvent être adaptées sur la traverse longitudinale en continu et en fonction du format de la pièce. Pour cette application, le tube de levage JumboErgo est combiné à une potence sur colonne SK de Schmalz. Cette grue a été conçue pour supporter des charges atteignant 110 kg et dispose d'un angle de pivotement de 270°.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois