Bois

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d’usinage CNC pour le boisVidéo 077

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d’usinage CNC pour le bois
Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d’usinage CNC pour le bois

Le tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse quadruple et unité de basculement pneumatique permet un chargement et un déchargement flexibles d'un centre d'usinage CNC pour le bois avec des panneaux de bois et des parties de meubles. L'unité de basculement pneumatique PSE permet de permet de réceptionner des pièces à partir d'une palette de transport verticale et de les faire pivoter sans secousse de 90°. La traverse réglable en continu permet d'adapter individuellement les quatre ventouses à la forme de bois correspondante. L'abaissement de la charge est réalisé en « mettant les gaz », le levage de la charge en « enlevant les gaz ». L'auxiliaire de levage offre ainsi des fonctions semblables à une poignée de moto et permet une manipulation rapide et précise. En liaison avec la potence pivotante sur colonne SK, le travail peut être réalisé par une seule personne qui, de plus, bénéficie de conditions de travail ergonomiques à chaque hauteur de travail.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois