Bois

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement d'une encolleuse de chantsVidéo 113

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement d'une encolleuse de chants
Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement d'une encolleuse de chants

Le tube de levage par le vide JumboErgo 85 combiné à la potence sur colonne SK de Schmalz satisfait à toutes les exigences de l'entreprise. Le tube de levage peut lever et abaisser des charges pesant jusqu'à 85 kg et est donc idéal pour les tâches fréquentes de manipulation des panneaux de bois en contreplaqué. Grâce au système de levage, les temps d'immobilisation et les frais de personnel ont été réduits considérablement et le procédé de production a pu être optimisé. Le tube de levage est équipé d'une ventouse double DG et peut transporter les panneaux de bois en contreplaqué sans les endommager. Les deux ventouses, fixées sur une traverse, sont réglables en continu. L'opération de levage est réalisée exclusivement à l'aide du vide. Le vide est produit par une turbine du type SBL. La potence sur colonne SK est conçue pour supporter une charge de 85 kg et dispose d'une flèche d'une longueur de 6 000 mm. L'angle de rotation atteignant jusqu'à 270° permet de couvrir une grande zone de travail.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois