Bois

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et le déchargement d'une machine d'usinage du bois à commande CNC.Vidéo 106

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et le déchargement d'une machine d'usinage du bois à commande CNC.
Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et le déchargement d'une machine d'usinage du bois à commande CNC.

Le tube de levage par le vide JumboErgo de Schmalz facilite le chargement et le déchargement de machines d'usinage du bois à commande CNC. Le tube de levage JumboErgo est conçu pour déplacer des charges jusqu'à 300 kg. Une poignée tournante, semblable à une poignée de moto, permet une manipulation rapide et délicate des charges, quel que soit leur poids. La combinaison du tube de levage avec la potence sur colonne SK de Schmalz permet à un seul opérateur de réaliser toutes les tâches. L'utilisation de la solution complète composée du tube de levage par le vide et de la potence sur colonne garantit un travail efficace, ergonomique et sans risque pour la santé des opérateurs. Le rail de grue en aluminium garantit les excellentes propriétés de glissement de la potence sur colonne. Elle couvre une zone de travail pouvant atteindre 270°.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois