Bois

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement rapide et précis de machines d'usinage du bois à commande CNCVidéo 051

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement rapide et précis de machines d'usinage du bois à commande CNC
Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement rapide et précis de machines d'usinage du bois à commande CNC

Grâce à la ventouse double utilisée ici, le tube de levage par le vide JumboErgo assure un chargement et un déchargement flexibles de la machine d'usinage CNC avec des panneaux de bois et des parties de meubles. La traverse réglable en continu permet d'adapter individuellement les deux ventouses à la forme de bois correspondante. L'abaissement de la charge est réalisé en « mettant les gaz », le levage de la charge en « enlevant les gaz ». L'aide au levage offre ainsi des fonctions semblables à une poignée de moto et permet une manipulation rapide et précise. En liaison avec la potence pivotante sur colonne SK, le travail peut être réalisé par une seule personne qui, de plus, bénéficie de conditions de travail ergonomiques à chaque hauteur de travail.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois