Bois

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour retourner des plaques de bois de 180°Vidéo 009

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour retourner des plaques de bois de 180°
Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour retourner des plaques de bois de 180°

Le palonnier à ventouse VacuMaster Comfort présenté ici est dimensionné pour retourner de 180 degrés des panneaux pesant jusqu'à 125 kg. Le système modulaire a permis d'adapter parfaitement le palonnier avec deux plaques à ventouses SPU montées sur une traverse en aluminium aux tâches de manipulation. Les panneaux standard ont un poids maximum de 110 kg, une longueur de 3 600 mm et une largeur de 1 000 mm. Le palonnier à ventouses a été combiné à un pont roulant suspendu monopoutre présentant une zone de travail de 7 x 5 mètres afin de pouvoir prélever les plaques de la pile, de les retourner et de les placer sur la table de machine sans aucun problème. La combinaison du pont roulant suspendu en aluminium à commande simple et du palonnier permet à une seule personne de charger la machine rapidement, avec précision et en toute sécurité.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois