Bois

Palonnier à ventouse VacuMaster Multi pour le chargement horizontal et vertical d’une machine de sciage de panneaux de boisVidéo 013

Palonnier à ventouse VacuMaster Multi pour le chargement horizontal et vertical d’une machine de sciage de panneaux de bois
Palonnier à ventouse VacuMaster Multi pour le chargement horizontal et vertical d’une machine de sciage de panneaux de bois

Le palonnier à ventouse VacuMaster Multi permet de prélever d'un magasin vertical des panneaux de bois de grand format et pesant jusqu'à 100 kg pour les déposer sur la scie à panneaux à commande CNC. Grâce à sa fonction de rotation à 90°, le palonnier permet le retrait optimal des panneaux du magasin vertical. Grâce au guidon de commande pivotant de série, le palonnier est particulièrement ergonomique pour la personne chargée de la commande. Le motoréducteur électrique permet de pivoter avec une grande précision les panneaux de bois de grand format. Le palonnier à ventouses est suspendu à une poutre roulante en aluminium SRA qui se caractérise par une large zone de travail et une flexibilité maximale.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois