Bois

Palonnier à ventouse VacuMaster VHB pour la manipulation de planches et poutresVidéo 015

Palonnier à ventouse VacuMaster VHB pour la manipulation de planches et poutres
Palonnier à ventouse VacuMaster VHB pour la manipulation de planches et poutres

Le palonnier à ventouses VacuMaster VHB propose une solution pour toutes les applications dans le domaine du bois. Il est équipé de 2 plaques à ventouses de 550 x 200 x 20 mm (longueur x largeur x hauteur) qui, grâce au caoutchouc cellulaire utilisé, peuvent également facilement soulever horizontalement du bois humide sur lequel adhère de la sciure de bois. Le palonnier VacuMaster VHB est adapté pour soulever les bois les plus divers, depuis les panneaux de bois les plus simples aux cloisons de bois destinées à la construction, en passant par des poutres. Le système de manipulation permet de déplacer des pièces pesant jusqu'à 500 kg. Le palonnier peut être commandé par une seule personne. Grâce à l'avertisseur électrique, l'utilisateur est également averti rapidement en cas de panne de courant.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois