Bois

Palonnier à ventouse VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtre à plusieurs vantauxVidéo 004

Palonnier à ventouse VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtre à plusieurs vantaux
Palonnier à ventouse VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtre à plusieurs vantaux

Le palonnier à ventouse VacuMaster Window est dimensionné pour des charges max. de 300 kg. Il facilite considérablement la manipulation des vitres et des fenêtres. La sécurité nécessaire est garantie par des ventouses spéciales. Les pièces peuvent être tournées de 90° à gauche et à droite. Une disposition intelligente des ventouses permet également la manipulation de fenêtres à plusieurs vantaux. Le palonnier à ventouse garantit une manipulation parfaitement sûre grâce à son avertisseur électronique et à son réservoir de vide.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois