Bois
Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le pivotement des panneaux de bois de 90°Vidéo 097

Le palonnier à ventouse de Schmalz permet de transporter des panneaux de bois sans effort physique. L'appareil de levage a été conçu pour des charges jusqu'à 125 kg et est capable de faire pivoter des pièces de l'horizontale à la verticale. L'appareil de levage est équipé de six plaques à ventouses pouvant être individuellement adaptées aux pièces de toutes tailles. Le palonnier à ventouse VacuMaster Basic garantit un travail sûr et ergonomique. La commande ne requiert qu'une seule personne qui peut piloter l'appareil de levage, d'une manière parfaitement ergonomique, par simple pression sur un bouton.