Bois

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le boisVidéo 112

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le bois
Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le bois

Le tube de levage est conçu pour supporter des charges pesant jusqu'à 65 kg. Grâce à lui, il est possible de charger la scie à panneaux horizontale et de prélever les panneaux de magasins verticaux et horizontaux en toute simplicité. Le tube de levage JumboErgo 65 est équipé d'une unité de basculement pneumatique PSE permettant de faire basculer les panneaux de bois sans secousse à 90° vers la droite et vers la gauche. Les deux ventouses de la ventouse double DG sont réglables en continu sur les traverses. Le tube de levage peut ainsi s'adapter parfaitement aux dimensions de la pièce. Le tube de levage est équipé d'une radio-commande SRC. Celle-ci sert à activer et désactiver la génération du vide directement sur l'élément de commande. Grâce à cette radio-commande, l'entreprise consomme très peu d'énergie. Fixé sur une potence sur colonne SK, le tube de levage garantit un travail ergonomique, qui peut être réalisé par une seule personne.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois