Bois

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le boisVidéo 111

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le bois
Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le bois

Le tube de levage par le vide JumboErgo peut manipuler sans problème des charges pesant jusqu'à 110 kg. Il est équipé d'une ventouse double. Les deux ventouses sont réglables en continu sur une traverse et peuvent également transporter en toute facilité des panneaux de grand format peu maniables. La poignée tournante sur le guidon de commande permet de lever et d'abaisser les panneaux de bois. Combiné à une potence sur colonne SK de Schmalz, le tube de levage par le vide JumboErgo forme une solution complète. La potence sur colonne SK permet de couvrir toute la zone de travail. Le travail peut ainsi être effectué par une seule personne de manière ergonomique et dans le respect de la santé.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois