Chimie et Pharmacie

Tube de levage JumboSprint pour la manipulation rapide de sacs en plastiqueVidéo 001

Tube de levage JumboSprint pour la manipulation rapide de sacs en plastique
Tube de levage JumboSprint pour la manipulation rapide de sacs en plastique

Le tube de levage par le vide JumboSprint est équipé d'un élément de commande ergonomique. Il suffit d'appuyer sur le guidon de commande pour abaisser la charge et de le tirer pour la soulever. Le tube de levage JumboSprint manipule des charges lourdes et volumineuses, et cela de manière ciblée et précise. Il est équipé d'une ventouse qui, de par sa forme, permet le levage des sacs. Le tube de levage par le vide est fixé à une potence pivotante murale WK dimensionnée pour des charges maximales de 65 kg et complétant parfaitement le système.