Chimie et Pharmacie

Tube de levage par le vide JumboFlex à ventouse double pour la manipulation de produits en cartonVidéo 029

Tube de levage par le vide JumboFlex à ventouse double pour la manipulation de produits en carton
Tube de levage par le vide JumboFlex à ventouse double pour la manipulation de produits en carton

Le tube de levage par le vide JumboFlex est utilisé dans la zone de préparation des commandes pour les pièces lourdes. Le tube de levage soulève des charges comprises entre 10 et 25 kg et permet une manipulation rapide et efficace. Grâce à sa commande à une main très ergonomique, le tube de levage garantit un travail sans risque pour la santé conformément aux dernières connaissances en matière d'ergonomie. L'adaptateur à changement rapide, intégré de série dans le tube de levage par le vide JumboFlex, permet de remplacer très rapidement toutes les ventouses, et cela sans outils. Une ventouse pour sacs et une ventouse double pour cartons peuvent donc être utilisées. Le système de levage est complété par une poutre roulante en aluminium SRA, garantissant une grande flexibilité dans la zone de travail.