Chimie et Pharmacie

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de sacs dans un centre logistiqueVidéo 048

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de sacs dans un centre logistique
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de sacs dans un centre logistique

Le tube de levage par le vide JumboFlex 35 est utilisé dans la zone de préparation des commandes pour les pièces lourdes. Le palonnier à ventouses soulève des charges comprises entre 10 et 25 kg et permet une manipulation rapide et efficace. Grâce à sa commande à une main très ergonomique, le tube de levage garantit un travail sans risque pour la santé conformément aux dernières connaissances en matière d'ergonomie. L'adaptateur à changement rapide, intégré de série dans le tube de levage par le vide JumboFlex, permet de remplacer très rapidement toutes les ventouses, et cela sans outils. Une ventouse pour sacs et une ventouse double pour cartons peuvent donc être utilisées. L'installation est complétée par une poutre roulante en aluminium SRA qui, avec sa voie de roulement de 11 000 mm de long, garantit une grande flexibilité dans la zone de travail.