Logistique et Emballage

Convoyeur télescopique flexible CargoSwitch pour la manipulation efficace de marchandisesVidéo 152

Convoyeur télescopique flexible CargoSwitch pour la manipulation efficace de marchandises
Convoyeur télescopique flexible CargoSwitch pour la manipulation efficace de marchandises

Le nouveau convoyeur télescopique est actionné par un opérateur. Celui-ci contrôle le système à l'aide d'une unité de commande intuitive, et ne doit donc plus lever la charge à transporter à la main au prix de grands efforts.

Le CargoSwitch décharge la marchandise en se déplaçant comme un rail entre les articles. Dès qu'il y a suffisamment d'adhérence entre le rail et les biens, ceux-ci atterrissent sur les deux convoyeurs parallèles du CargoSwitch. Ils peuvent alors y être retournés comme bon vous semble et orientés dans la position de déchargement. En sens inverse, le convoyeur permet de charger des containers, des caisses mobiles et des ULD. Ce système innovant permet de saisir une marchandise stable pesant jusqu'à 50 kg et d'une largeur maximale de 1 000 millimètres. La ligne du convoyeur peut transporter jusqu'à 4 éléments simultanément, pour un poids max. total de 200 kg. CargoSwitch peut avancer jusqu'à une profondeur d'env. 900 millimètres et une longueur de 3 500 millimètres maximum. Afin d'atteindre tous les recoins de l'espace de travail, il est possible de faire pivoter l'appareil verticalement de +/- 20° et horizontalement de +/- 40°.

Cette solution de convoyage offre aux utilisateurs toute une série d'avantages : elle augmente les taux de saisie, peut être utilisée de façon flexible, et est simple à raccorder aux systèmes de convoyage existants grâce à son interface ouverte. Les périodes d'arrêt causées par des problèmes de santé liés au chargement et au déchargement manuel sont ainsi réduites. Les marchandises circulent de façon constante au cours d'un cycle de travail d'une équipe, ce qui accroît la productivité. Selon les besoins, CargoSwitch peut être monté sur le sol ou sur une plate-forme mobile de façon à pouvoir être utilisé sur d'autres rampes de chargement.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage