Logistique et Emballage

Tube de levage JumboErgo pour le dépilage de bidons sur transporteur à rouleauVidéo 016

Tube de levage JumboErgo pour le dépilage de bidons sur transporteur à rouleau
Tube de levage JumboErgo pour le dépilage de bidons sur transporteur à rouleau

Le tube de levage par le vide JumboErgo 65 est équipé d'une ventouse spéciale et d'une traverse principale de 1 200 mm. Sur la traverse se trouvent cinq crochets de suspension qui permettent la préhension des bidons par la poignée. Le tube de levage permet donc de prélever simultanément cinq bidons de 10 kg respectivement et de les déposer en direction de la palette. Les employés apprécient particulièrement l'unité de commande ergonomique du tube de levage JumboErgo dont ils ne veulent plus se passer. L'accroissement de productivité obtenu grâce au déchargement nettement plus rapide des bandes à rouleaux permet d'accroître les avantages dont bénéficient les clients et montre que la société Schmalz peut toujours proposer une réponse, et ce même pour les solutions client individuelles.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage