Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse quadruple pour la préparation de pierresVidéo 025

Tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse quadruple pour la préparation de pierres
Tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse quadruple pour la préparation de pierres

En combinaison avec la poutre roulante en aluminium SRA, le tube de levage par le vide JumboErgo 85 offre la solution optimale pour prélever horizontalement des pierres dans le chariot de four et les remplacer par des pierres neuves Le transport ergonomique des pierres de 50 kg maximum avec le tube de levage est réalisé par une seule personne. Le tube de levage JumboErgo est équipé d'une ventouse multiple pouvant être adaptée de manière flexible aux différents types de pierre et garantissant la sécurité du travail. Une unité de ventilation permet également un détachement aisé de la pièce.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage