Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboErgo pour déplacer rapidement des bottes de plants de tabacVidéo 018

Tube de levage par le vide JumboErgo pour déplacer rapidement des bottes de plants de tabac
Tube de levage par le vide JumboErgo pour déplacer rapidement des bottes de plants de tabac

Plusieurs tubes de levage par le vide JumboErgo permettent de déplacer des bottes de plants de tabac Les tubes de levage par le vide JumboErgo utilisés sont équipés d'un ventouse double FM qui permet de manipuler la charge, et ce même lorsque le degré d'occupation est inférieur à 100 %. Les lots de plus de 40 kg sont transportés par une seule personne. Les halles sont équipées de plusieurs systèmes de poutres roulantes en aluminium SRA pour suspendre les tubes de levage par le vide. Parallèlement à leur capacité de charge optimale, les systèmes de poutres roulantes garantissent une répartition homogène des charges sur tous les galets porteurs. Les chariots de la poutre roulante ne se coincent pas, même en cas de « traction transversale ». La large zone de travail de la poutre roulante garantit une flexibilité maximale et permet d'utiliser l'installation dans toute la halle de production.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage