Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de blocs de fromage emballés dans l'industrie alimentaireVidéo 023

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de blocs de fromage emballés dans l'industrie alimentaire
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de blocs de fromage emballés dans l'industrie alimentaire

Le tube de levage par le vide JumboErgo 110 est dimensionné pour la manipulation horizontale uniquement des pièces pesant jusqu'à 110 kg. Le levage rationnel avec le tube de levage par une seule personne permet de manipuler de manière efficace et en toute facilité les blocs de fromage. De plus, grâce à la réduction des coûts de personnel, la productivité est augmentée de 50 %. La ventouse pour sacs en inox garantit une application optimale dans l'industrie alimentaire. La potence pivotante murale WK permet une utilisation optimale de la surface de travail, grâce à son angle de pivotement de 180° et à la longueur de flèche de 4 000 mm garantissant une grande souplesse d'utilisation.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage