Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de deux blocs de fromage avec ventouse doubleVidéo 024

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de deux blocs de fromage avec ventouse double
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de deux blocs de fromage avec ventouse double

Le tube de levage par le vide JumboErgo 140 est utilisé pour soulever 2 blocs de fromage. Le dispositif de levage est fixé à une poutre roulante en aluminium SRA, qui garantit une répartition optimale des charges. Les 2 blocs de fromage d'une dimension de 570 x 570 mm (longueur x largeur) et d'une épaisseur comprise entre 150 et 200 mm sont soulevés par une ventouse double et déplacés vers le système de préparation automatique. Les ventouses peuvent être déplacées sur la traverse. Le tube de levage JumboErgo 140 peut soulever facilement les deux blocs de fromage d'un poids respectif de 60 kg et permet un accroissement de la productivité de 50 %.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage