Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits en carton pouvant atteindre 4 mVidéo 020

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits en carton pouvant atteindre 4 m
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits en carton pouvant atteindre 4 m

Le tube de levage par le vide JumboErgo 85 est équipé d'une ventouse double capable de soulever facilement des cartons collés, cerclés ou ouverts. La longueur de la traverse sur laquelle se trouvent les ventouses qui peuvent être déplacées garantit le levage des cartons de différentes longueurs. Le tube de levage JumboErgo peut être commandé par une seule personne, ce qui permet de réduire les coûts de personnel. Cette solution Schmalz est complétée par l'utilisation d'une potence pivotante sur colonne SK. Grâce à sa longueur de flèche adaptée individuellement de 4 000 mm, la potence pivotante permet une flexibilité maximale et une parfaite mobilité.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage