Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec la ventouse multipleVidéo 022

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec la ventouse multiple
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec la ventouse multiple

Le tube de levage par le vide JumboErgo 65, en liaison avec une ventouse multiple, est la solution pour déplacer des cartons partiellement souples. Le système d'aspiration de la ventouse multiple s'adapte automatiquement à la forme des cartons et garantit ainsi une sécurité optimale lors de la manipulation. Grâce au tube de levage, les cartons peuvent être manipulés bien plus facilement qu'auparavant par une seule personne qui, de plus, peut travailler de manière ergonomique et sans contraintes corporelles excessives. L'application est complétée par la potence pivotante sur colonne SK, qui garantit le déplacement correspondant grâce à sa flèche. Le chiffre de 3 000 tonnes préparées annuellement avec le tube de levage par le vide est également impressionnant.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage