Logistique et Emballage
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec ventouse multipleVidéo 019

Le tube de levage par le vide JumboErgo 45 a permis de trouver la solution optimale pour soulever les cartons. Equipé d'une ventouse multiple, le tube de levage JumboErgo soulève facilement les cartons souples, comme les cartons empilés dans ce cas. Le système de ventouses s’adapte à la forme de la pièce de manière optimale et garantit une grande sécurité Le tube de levage par le vide JumboErgo est fixé à une poutre roulante en aluminium SRA dont la grande zone de travail et les nombreuses possibilités de combinaison garantissent une flexibilité maximale.