Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation ergonomique d'onduleursVidéo 137

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation ergonomique d'onduleurs
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation ergonomique d'onduleurs

Le tube de levage par le vide JumboErgo est conçu pour des charges pesant jusqu'à 65 kg. Un guidon de commande ergonomique réduit les efforts physiques des opérateurs. Une poignée tournante sensible, semblable à celle d'une moto, permet de soulever et d'abaisser le dispositif. Le tube de levage est équipé de deux plaques ventouses en NBR. La lèvre d'étanchéité flexible s'adapte parfaitement au couvercle du boîtier bombé et en partie structuré. Les plaques ventouses peuvent être déplacées simplement à l'aide d'un levier de blocage sur une traverse d'une longueur de 400 mm. Grâce à un palpeur mécanique, le tube de levage détecte que les plaques ventouses sont occupées ou qu'un procédé de manipulation démarre. Le tube de levage par le vide est guidé sur une potence sur colonne plate. La potence pivotante a été spécialement conçue pour les applications dans des locaux bas de plafond et, avec une longueur de flèche de 4 m, elle couvre parfaitement la zone de travail de l'opérateur. Les onduleurs peuvent être manipulés avec le système complet par une seule personne, et ce de manière ergonomique et tout en ménageant le dos de l'opérateur.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage