Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la préparation de commandes de cartons dans l'industrie chimiqueVidéo 102

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la préparation de commandes de cartons dans l'industrie chimique
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la préparation de commandes de cartons dans l'industrie chimique

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse double. Cette ventouse vous permet de soulever sans peine différents types de cartons. Le tube de levage est commandé à l'aide d'un guidon de commande mobile. Ce guidon de commande garantit une manipulation ergonomique des charges à n'importe quelle hauteur à l'aide du tube de levage. Cette solution par le vide est complétée par une potence sur colonne SK de Schmalz. Cette grue a été conçue pour supporter des charges jusqu'à 65 kg et dispose d'excellentes propriétés de glissement grâce à sa construction en aluminium.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage