Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons jusqu'à 35 kgVidéo 103

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons jusqu'à 35 kg
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons jusqu'à 35 kg

Le tube de levage par le vide JumboFlex est idéal lorsqu'il s'agit de déplacer fréquemment et très rapidement des cartons d'un poids maximal de 35 kg. Le tube de levage JumboFlex est équipé d'une ventouse double. Comme la ventouse pivote sur 90°, il est possible d'aspirer les cartons latéralement. Un adaptateur de changement rapide, intégré à cette solution de manipulation, permet de remplacer les ventouses sans outil et en quelques secondes. La combinaison du tube de levage avec une potence sur colonne SK de Schmalz permet d'optimiser les processus de production.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage