Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons jusqu'à 35 kgVidéo 027

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons jusqu'à 35 kg
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons jusqu'à 35 kg

Le tube de levage par le vide JumboFlex 35 permet de soulever les cartons de manière rapide et efficace et de les déposer sur des palettes. La commande ergonomique à une main et le faible poids propre du palonnier à ventouses facilitent considérablement le travail. La ventouse double utilisée permet d'aspirer facilement tous les types de carton, ainsi que les cartons collés, cerclés ou ouverts. Pour pouvoir réagir de manière flexible à des cartons plus larges, la ventouse double est installée sur une traverse principale. La potence pivotante sur colonne SK utilisée ici est montée sur une plaque de base mobile garantissant une utilisation flexible de la grue et du tube de levage.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage