Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de produits en carton dans un centre logistiqueVidéo 030

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de produits en carton dans un centre logistique
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de produits en carton dans un centre logistique

Le tube de levage par le vide JumboFlex a permis de trouver la solution optimale pour prélever ou préparer rapidement et simultanément les cartons de manière ergonomique. La commande simple d'une seule main permet à l'employé de scanner la marchandise parallèlement. Le dispositif de levage à ventouse double convient pour tous les types de carton, qu'ils soient collés, cerclés ou ouverts. La préparation logistique des commandes chez Hama est entièrement réalisée par quatre tubes de levage par le vide JumboFlex de Schmalz. Ces quatre tubes de levage sont installés sur chacun des quatre postes de travail. La combinaison avec une poutre roulante en aluminium SRA permet de couvrir de manière optimale la totalité de la zone de préparation des commandes.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage