Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de colis dans un centre de tri postalVidéo 049

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de colis dans un centre de tri postal
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de colis dans un centre de tri postal

Le tube de levage par le vide JumboFlex permet de transborder des paquets rapidement et avec une grande efficacité. La ventouse double installée convient particulièrement pour les paquets et les cartons car elle est également capable de prélever des cartons collés, agrafés et cerclés. La sécurité de l'employé est ainsi garantie à tout moment grâce à l'effet d'aspiration optimal. La commande ergonomique à une main du dispositif de levage convient parfaitement pour une manipulation fréquente et extrêmement rapide de pièces légères pouvant peser jusqu’à 35 kg. La simplification du travail rendue possible par le tube de levage par le vide JumboFlex est particulièrement appréciée par les employés et permet également d'améliorer leur motivation. La combinaison avec une potence pivotante sur colonne SK permet d'obtenir une mobilité et une vitesse extrêmes du système de manipulation.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage