Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et efficace de produits en cartonVidéo 031

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et efficace de produits en carton
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et efficace de produits en carton

Le tube de levage par le vide JumboFlex est idéal pour les locaux bas de plafond. Le processus de préhension et de levage est assuré exclusivement par un seul moyen : le vide. Grâce à son faible poids propre et à sa forme compacte, la solution de levage peut également être utilisée dans des endroits exigus. Le déplacement rationnel des cartons est réalisé par une seule personne et permet de réduire les coûts de personnel de 50 %. Grâce à un système monorail ancré de manière fixe au niveau du plafond, le tube de levage peut être utilisé de manière optimale dans la zone de travail présente.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage