Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et ergonomique de produits en cartonVidéo 028

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et ergonomique de produits en carton
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et ergonomique de produits en carton

Le tube de levage par le vide JumboFlex est la solution optimale pour un déplacement rapide des cartons. Le processus de préhension et de levage réalisé par le vide exclusivement est synonyme de flexibilité élevée pour les produits pesant jusqu'à 35 kg. Utilisé en combinaison avec la potence pivotante murale, le tube de levage permet d'exploiter la totalité de la zone de travail.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage