Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboSprint pour le chargement de sacs de sucre sur une machineVidéo 032

Tube de levage par le vide JumboSprint pour le chargement de sacs de sucre sur une machine
Tube de levage par le vide JumboSprint pour le chargement de sacs de sucre sur une machine

Le tube de levage par le vide JumboSprint permet de diriger de manière sûre et précise les sacs de sucre. Il suffit d'appuyer sur le guidon pour les abaisser et de le relever pour les soulever. La ventouse pour sacs permet de lever très facilement les sacs de sucre en papier. Le tube de levage par le vide JumboSprint a permis de satisfaire pleinement à toutes les exigences imposées à l'aide au levage, qui sont l'ergonomie, la facilité d'utilisation, la rapidité et la commande par une seule personne. La potence pivotante murale WK utilisée garantit une parfaite mobilité grâce aux paliers lisses spéciaux au niveau du palier d'articulation. La potence pivotante murale garantit une bonne exploitation de l'espace de travail dans les locaux bas de plafond.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage