Logistique et Emballage

Tubes de levage par le vide JumboErgo pour la préparation ergonomique de cartonsVidéo 138

Tubes de levage par le vide JumboErgo pour la préparation ergonomique de cartons
Tubes de levage par le vide JumboErgo pour la préparation ergonomique de cartons

Les tubes de levage par le vide JumboErgo sont conçus pour des charges pesant jusqu'à 65 kg. Une poignée tournante semblable à celle d'une moto permet de soulever et d'abaisser le tube de levage. La poignée ergonomique permet de déposer les cartons de façon précise sur une palette. Les tubes de levage par le vide sont chacun équipés de deux plaques ventouses en NBR. Celles-ci garantissent un maintien sûr pendant tout le procédé de manipulation. Grâce à une traverse d'une longueur de 400 mm, elles peuvent être adaptées à la taille de la pièce à l'aide d'un levier de blocage. La génération du vide est assurée en externe par une turbine de type SBL. Le caisson d'insonorisation monté sur le dispositif empêche le développement de bruits excessifs de la turbine. Lorsque le tube de levage par le vide n'est pas utilisé, il peut être rangé rapidement, simplement et sans encombrement grâce à un filet de retenue. Les tubes de levage par le vide sont guidés par des potences pivotantes de Schmalz. La flèche en aluminium a un angle de rotation de 270° et garantit une grande liberté de mouvement tout en nécessitant très peu d'efforts.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage