Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboFlex 50 pour la manipulation de sacs en papier jusqu'à 50 kgVidéo 145

Tube de levage par le vide JumboFlex 50 pour la manipulation de sacs en papier jusqu'à 50 kg
Tube de levage par le vide JumboFlex 50 pour la manipulation de sacs en papier jusqu'à 50 kg

Dans les ateliers de fabrication de l'usine de papeterie les chariots élévateurs transportent des tonnes de palettes chargées de lourds sacs. La matière brute doit être préparée puis transportée vers les machines à papier. Autrefois, cette opération était effectuée à la main, ce qui représentait un effort physique intense pour les collaborateurs. Le tube de levage par le vide JumboFlex 50 assure en effet une manutention des matiéres plus rapide et soulage ainsi les collaborateurs. Le dispositif JumboFlex 50 manipule de petites à moyennes charges de façon particulièrement rapide et ergonomique. L'élément de commande très ergonomique s'utilise de façon intuitive, en toute simplicité, et à une seule main. En fonction des préférences de l'ouvrier, la commande peut s'effectuer à un ou deux doigts, de la main droite ou de la main gauche. Différentes ventouses faciles à échanger permettent de nombreuses possibilités d'utilisation. Cette ventouse ronde munie d'une jupe spéciale adhérant à la pièce se prête parfaitement à une manipulation sécurisée et puissante de sacs. La vitesse de levage peut être réglée de façon précise selon les besoins et la quantité de travail. L'ergonomie de JumboFlex 50 a été optimisée, favorisant une position de travail ménageant le dos des collaborateurs. Cela permet de maintenir la vitesse de manipulation à un niveau constamment élevé et réduit les pauses de la production liées à des arrêts maladie.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage