Logistique et Emballage

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons empilésVidéo 093

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons empilés
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons empilés

Le tube de levage par le vide JumboFlex a permis de trouver la solution optimale pour soulever les cartons. Grâce à sa commande d'une seule main et à son poids propre faible, les opérateurs peuvent soulever et déplacer les cartons sans gros efforts. Le tube de levage par le vide JumboFlex est idéal lorsqu'il s'agit de déplacer fréquemment et très rapidement des marchandises légères d'un poids maximal de 35 kg. Doté d'une ventouse double, le tube de levage JumboFlex peut soulever sans problème les cartons peu maniables. Le processus de préhension et de levage réalisé exclusivement à l'aide du vide garantit un haut niveau de flexibilité et de sécurité. Equipé d'un guidon de commande mobile, le tube de levage permet de manipuler de manière ergonomique des charges à des hauteurs importantes.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage