Manipulation de bagages

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de bagages dans les aéroportsVidéo 034

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de bagages dans les aéroports
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de bagages dans les aéroports

Le tube de levage par le vide JumboFlex convient parfaitement pour une manipulation fréquente et extrêmement rapide de pièces légères pouvant peser jusqu’à 35 kg. Grâce à ses nombreuses propriétés, le palonnier à ventouses offre de nombreux avantages lors de la manipulation des bagages des passagers et des bagages spéciaux. La commande ergonomique d'une main de l'aide au levage permet un travail sans fatigue et sans risque pour la santé par un seul employé. Grâce à la ventouse 2 en 1, l'utilisateur peut commuter entre le crochet de suspension mécanique pour les bagages qui ne peuvent pas être prélevés par ventouse et la ventouse pour bagages par le vide, et cela grâce à un mécanisme de rotation simple. La solution est complétée par une poutre roulante d'une longueur de 6 000 mm, qui garantit une mobilité parfaite, est dimensionné de manière optimale pour les plafonds bas et est parfaitement adapté au tube de levage par le vide JumboFlex.