Manipulation de bagages

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation manuelle de bagages passagers dans l'aéroport d'HanovreVidéo 119

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation manuelle de bagages passagers dans l'aéroport d'Hanovre
Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation manuelle de bagages passagers dans l'aéroport d'Hanovre

La combinaison du tube de levage par le vide JumboFlex 35 et de poutres roulantes apporta la solution complète idéale. Le tube de levage soulève sans peine des charges pesant jusqu'à 35 kg. La commande ergonomique d'une main permet un travail sans fatigue et flexible aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. L'élément de commande du tube de levage est équipé de la télécommande radio SRC. L'opérateur peut ainsi mettre le générateur de vide sous et hors tension par simple pression sur un bouton. La télécommande radio garantit une augmentation de la production et une réduction des coûts énergétiques. Grâce au préhenseur 2 en 1 de série, le tube de levage peut non seulement aspirer des valises mais aussi suspendre des sacs. Il suffit de rabattre manuellement le préhenseur, ce qui garantit un changement rapide entre crochet de suspension et ventouse. Les poutres roulantes, sur lesquelles le tube de levage est fixé, se caractérisent par l'extrême souplesse des flèches en aluminium. Avec des dimensions maximales de 8 x 30 m environ, les poutres roulantes couvrent toute la zone de travail.