Métal et la tôle
Tube de levage par le vide JumboErgo pour le déchargement ergonomique d'un centre d'usinage au laserVidéo 147

Dans un centre d'usinage, des plaques de tôle sont découpées au laser. Chaque année, environ 40 000 tonnes de tôle y sont traitées. Le chargement des machines était auparavant effectué à la main par deux collaborateurs. Afin de réduire la contrainte physique de ses collaborateurs, l'entreprise s'est décidée à acquérir un système de levage par le vide de Schmalz. Le tube de levage par le vide JumboErgo satisfait aux exigences requises par cette étape de travail. Le tube de levage est conçu pour une charge de 110 kg. Le JumboErgo est équipé d'une ventouse double FM, qui garantit une manipulation sûre même en cas d'occupation partielle de la ventouse ou en présence de pièces évidées. Des résistances au flux intégrées minimisent les fuites au niveau des cellules d'aspiration non occupées. Le JumboErgo dispose également d'une unité de ventilation. Celle-ci permet un détachement et une pose rapides de la pièce. La charge est soulevée et abaissée par la seule force du vide. Le générateur de vide peut être activé et désactivé au moyen d'une télécommande radio montée sur le tube de levage. Cette fonction pratique d'arrêt du générateur de vide pendant les pauses permet de réduire considérablement les coûts d'énergie. La potence pivotante sur colonne souple est également conçue pour des charges jusqu'à 110 kg et est dotée d'une flèche d'une longueur de 4 500 mm. Son angle de rotation de 270° permet de couvrir une grande zone de travail. Grâce à l'embase mobile, la potence peut être transportée vers un autre site d'exploitation au moyen d'une gerbeuse. Dans son ensemble, le système garantit un chargement et un déchargement efficaces et ergonomiques du centre d'usinage, ce qui permet de réduire durablement la contrainte physique des collaborateurs.