Métal et la tôle

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour le chargement et le déchargement d'un centre d'usinage laser de l'entreprise TRUMPFVidéo 132

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour le chargement et le déchargement d'un centre d'usinage laser de l'entreprise TRUMPF
Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour le chargement et le déchargement d'un centre d'usinage laser de l'entreprise TRUMPF

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic est particulièrement adapté à la manipulation de tôles. L'appareil de levage est équipé de huit plaques ventouses. Celles-ci saisissent la pièce de manière délicate et ne laissent aucune empreinte. Grâce à une traverse transversale, les plaques ventouses peuvent être adaptées sans problème à la taille de la pièce. Le guidon de commande permet un travail ergonomique. Une alarme acoustique avertit l'utilisateur lorsque le vide est trop faible ou en cas de panne de courant. Ceci garantit une sécurité maximale pendant tout le processus de manipulation. L'extrême robustesse de l'appareil de levage garantit une longue durée de vie. La potence sur colonne est montée directement sur le centre d'usinage laser de Trumpf. Ceci garantit un chargement et déchargement aisés du centre d'usinage. L'appareil de levage par le vide et la potence sur colonne ont permis une organisation rentable et ergonomique du chargement et du déchargement.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle