Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation d'éléments de Plaques métalliquesVidéo 063

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation d'éléments de Plaques métalliques
Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation d'éléments de Plaques métalliques

Le palonnier à ventouse VacuMaster Comfort convient au pivotement en continu à 90° des pièces. Le palonnier est utilisé pour le chargement et le déchargement des Plaques métalliques sur une machine CNC. Il est possible de transporter des poids allant jusqu'à 500 kg à l'aide d'un auxiliaire de levage. La version confort permet d'accélérer le travail grâce à la commande confortable. L'appareil de manipulation est équipé d'une grue pivotante sur potence SK de Schmalz. Il offre, grâce à sa longueur de flèche de 6 000 mm, une grande flexibilité, faisant de cette installation une solution vraiment complète.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle