Métal et la tôle

Palonnier à ventouses VacuMaster Eco pour le chargement d'une installation de découpe sans énergie externeVidéo 139

Palonnier à ventouses VacuMaster Eco pour le chargement d'une installation de découpe sans énergie externe
Palonnier à ventouses VacuMaster Eco pour le chargement d'une installation de découpe sans énergie externe

Le VacuMaster Eco 250 a été spécialement conçu pour un procédé de manipulation économe en énergie. Il peut soulever sans problème des charges pesant jusqu'à 250 kg. Un système cylindre-piston assure le vide requis. Le piston est déplacé lorsque le palan à chaîne est soulevé et la dépression requise est ainsi générée dans le système de vide. Six plaques ventouses assurent le maintien fiable des tôles et empêchent une trop grande flexion. Grâce au guidon de commande ergonomique, la manipulation est particulièrement délicate et confortable pour l'opérateur. Un système d'alarme à batterie prévient l'utilisateur lorsque les valeurs de vide sont trop faibles et, en combinaison avec un grand réservoir de vide, il garantit ainsi le niveau de sécurité requis.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle