Métal et la tôle

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation rapide et précise de tôles jusqu'à 300 kgVidéo 035

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation rapide et précise de tôles jusqu'à 300 kg
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation rapide et précise de tôles jusqu'à 300 kg

Le tube de levage par le vide JumboErgo45 est dimensionné pour la manipulation horizontale des pièces pesant jusqu'à 45 kg. Le déchargement rationnel des machines par une seule personne permet de réduire les immobilisations de la machine et d'augmenter la productivité. De plus, le processus de préhension et de levage réalisé exclusivement par le vide garantit des conditions de travail sans risque pour la santé et sans éraflures au niveau des produits. Le tube de levage est équipé d'une ventouse double. Les deux ventouses peuvent être adaptées en continu au format respectif de la pièce sur la traverse principale. Pour cette application, le tube de levage par le vide JumboErgo est combiné à une potence pivotante sur colonne SK en aluminium pour des charges atteignant 110 kg La poutre roulante ultra mobile permet la commande très ergonomique du tube de levage par le vide et complète parfaitement la solution Schmalz.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle