Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation de plaques de tôleVidéo 037

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation de plaques de tôle
Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation de plaques de tôle

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Basic est un auxiliaire de travail idéal pour la manipulation de tôles. Le guidon de commande ergonomique garantit un travail sans fatigue et sans risque pour la santé. Les éléments de commande de l'aide au levage sont installés directement sur la poignée de commande et permettent une manipulation aisée. Avec une charge de 190 kg, le palonnier VacuMaster Basic convient parfaitement pour le transport des plaques de tôle. Le palonnier peut être commandé par une seule personne. La sécurité est assurée par l'avertisseur électronique qui avertit à temps l'employé en cas de chute de pression éventuelle.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle