Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation horizontale de tôle onduléeVidéo 038

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation horizontale de tôle ondulée
Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation horizontale de tôle ondulée

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Basic permet le levage de pièces très diverses grâce à sa large gamme de plaques à ventouses. L'aide au levage est capable de soulever facilement des tôles de toute nature, tôles ondulées comprises, et de les déposer en vue de la préparation des commandes. Dans cette situation, le palonnier VacuMaster Basic est équipé de six plaques à ventouses pouvant être adaptées individuellement à la longueur de la pièce et empêchant toute éraflure au niveau des tôles grâce à des matériaux de très grande qualité. Le palonnier est commandé par une seule personne, ce qui permet des économies considérables au niveau du personnel. La potence pivotante sur colonne SK de Schmalz offre une grande flexibilité grâce à sa longueur de flèche de 5 000 mm et complète ainsi parfaitement cette installation.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle