Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement horizontal de plaques de tôle dans les machines à commande CNCVidéo 036

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement horizontal de plaques de tôle dans les machines à commande CNC
Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement horizontal de plaques de tôle dans les machines à commande CNC

Le palonnier à ventouse VacuMaster Basic convient pour la manipulation des plaques de tôle par une seule personne. L'aide au levage séduit par son guidon de commande permettant un travail sans fatigue grâce à la disposition ergonomique des éléments de commande. L'appareil VacuMaster Basic peut soulever des charges atteignant 250 kg et est synonyme de sécurité, et cela même en cas de panne de courant, grâce à son avertisseur sonore et au grand réservoir de vide. Le processus de préhension est réalisé grâce à une technique du vide moderne qui évite ainsi tout endommagement des tôles. La potence pivotante sur colonne SK, disposant d'un angle de pivotement de 270°, permet de couvrir une zone de travail importante et complète la manipulation de manière optimale.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle