Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Box pour retourner des pylônes publicitaires de forme carréeVidéo 039

Palonnier à ventouse VacuMaster Box pour retourner des pylônes publicitaires de forme carrée
Palonnier à ventouse VacuMaster Box pour retourner des pylônes publicitaires de forme carrée

Le palonnier à ventouse VacuMaster Box a été installé pour faciliter le travail et réduire le nombre d'employés. Ce palonnier convient pour le retournement sans fin de caisses en aluminium ou pour le retournement des pylônes publicitaires de forme carrée. Les dimensions de 2 500 x 2 500 mm ne nécessitent que deux employés. Les bras préhenseurs peuvent être réglés aisément et en continu et peuvent retourner facilement les pylônes d'un poids de 120 kg et les tourner sans fin. La société est entièrement satisfaite du palonnier VacuMaster Box.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle