Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour faire pivoter des plaques métalliques de 90°Vidéo 041

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour faire pivoter des plaques métalliques de 90°
Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour faire pivoter des plaques métalliques de 90°

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Comfort, permettant de travailler rapidement et confortablement grâce à son équipement « High-End », s'est révélé optimal pour ce processus logistique. L'appareil de levage à vide VacuMaster Comfort dispose d'un guidon de commande de 700 mm de long avec commande intégrée par actionnement d'un bouton. Il peut être commandé par une seule personne, de manière ergonomique, tout en restant à distance des plaques de tôle. La commande du palonnier présente un bouton supplémentaire permettant un pivotement horizontal de 90°. Le système de manipulation est combiné à une poutre roulante en aluminium SRA qui, avec des dimensions de 13 000 mm x 6 000 mm (longueur x largeur), couvre une surface de travail considérable. La poutre roulante en aluminium et le palonnier sont dimensionnés pour pivoter jusqu'à 175 kg.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle